Hệ thống chuỗi năng lượng tiết kiệm không gian

Giảm hơn 80% không gian cần thiết

Chuỗi năng lượng tiết kiệm không gian được đề xuất

Xích dẫn cáp cho ứng dụng nhỏ.

Hệ thống xích dẫn cáp easy chain

Xích dẫn cáp igus nhỏ gọn với cáp và ống màu xanh lá.

Hệ thống E2.1 micro

Xích dẫn cáp với dây cáp và ống dẫn.

Hệ thống E2.1

Hệ thống festoon với xích dẫn cáp, giảm 73 phần trăm không gian.

Giảm chiều dài cáp/không gian lắp đặt và kết cấu thép

  • Xe đẩy cáp: Chiều dài cáp 115 m
  • xích năng lượng: chiều dài cáp 52 m
  • Xe đẩy cáp: Chiều cao hệ thống 3000 mm
  • xích năng lượng: chiều cao hệ thống 800 mm
Tang trống với xích dẫn cáp igus và -87%.

Giảm đáng kể không gian lắp đặt

Có thể quý khách cũng sẽ quan tâm đến

Xích dẫn cáp với các dây màu và logo Tech up Cost down.

Cung cấp năng lượng lâu dài

Xích dẫn cáp với nhiều dây cáp để dẫn cáp tiết kiệm chi phí.

Giảm thiểu chi phí

Thêm những cách thức tiết kiệm khác

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến