Trục đai răng phẳng bằng thép không gỉ chống mài mòn

Trục đai răng drylin ZLW-10120 bằng thép không gỉ, nền đã được tách.
Bản vẽ kỹ thuật ZLW-10xxx với kích thước và các hình chiếu bên.
Bản vẽ kỹ thuật ZLW-10xxx với kích thước và các hình chiếu bên.
  • Chiều dài hành trình lên tới 2000 mm
  • không cần bảo trì do polyme hiệu suất cao tự bôi trơn
  • Đặc biệt không bị ăn mòn nhờ thép không gỉ SS 304 (AISI 304) và thép không gỉ 316 (AISI316/316TI)
  • Có thể cấu hình với động cơ bước drylin ® E, DC và EC/BLDC
  • Điều khiển động cơ D1 dryve có sẵn

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Sử dụng mạnh mẽ và linh hoạt ngay cả trong các kích cỡ lắp đặt nhỏ hơn

  • Thép không gỉ ZLW
  • Động cơ: Động cơ servo và hộp số
  • tải trọng: 1.000 N
  • hành trình: 2.500 mm
  • Tốc độ: 1 m/s
  • Thông số kỹ thuật: 1.000.000 chu kỳ
  • Kết thúc thử nghiệm: 1.124.744 chu kỳ
  • Mục tiêu đã đạt được: CÓ

Liên hệ

Tải tin tức hiển thị trên máy tính xách tay.

Bản tin

Máy tính xách tay với bộ cấu hình dây đai răng và đồ họa kỹ thuật của bộ truyền động.

Cấu hình

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến