ZLW: Trục tuyến tính cho điều kiện khắc nghiệt

Trục tuyến tính với bàn trượt và hai bộ truyền động.
  • Thiết kế không cần bôi trơn 100% với bạc trượt trơn
  • Lắp ráp đa năng và đơn giản
  • Chiều dài hành trình có thể lựa chọn tự do
  • Phẳng và chắc chắn
  • Nhẹ và chống ăn mòn

Dịch vụ sản phẩm

Catalogue trục tuyến tính ZLW

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuậtZLW-1040-LT dành cho ứng dụng cấp đông sâuZLW-1040-UW dành cho ứng dụng dưới nước
Khối lượng khi chưa tính hành trình [kg]11
Khối lượng cho hành trình 100 mm [kg]0,140,14
Chiều dài hành trình tối đa [mm]20001000
Bước tiến trên mỗi vòng quay [mm/vòng]7070
Biên dạng răngAT5AT5
Vật liệu đai răngTPUKF2PU với lõi chịu lực bằng thép không gỉ
Chiều rộng đai răng [mm]1616
Lực căng đai răng [N]20050
Tải trọng hướng tâm tối đa [N]300100
Vòng bi dẫn hướngVòng bi dành cho nhiệt độ thấpVòng bi xiros®
Tốc độ tối đa [m/s]51
Sai lệch vị trí tối đa của bàn trượt, phụ thuộc vào tải trọng [mm]±0,2 ± 0,5

Ứng dụng thực tế

Xích dẫn cáp và hệ thống dẫn hướng trong một hệ thống kỹ thuật.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật của một chi tiết với nhiều hình chiếu và kích thước.
Bản vẽ kỹ thuật của một chi tiết với nhiều hình chiếu và kích thước.
Bản vẽ kỹ thuật của hệ thống nâng với kích thước hành trình, kích thước tổng thể và lỗ khoan.
Bản vẽ kỹ thuật của hệ thống nâng với kích thước hành trình, kích thước tổng thể và lỗ khoan.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến