drylin ® ZLW - trục đai răng - mô men xoắn và tải trọng truyền động

Mô-men xoắn và tải của ZLW-1040/1080

Biểu đồ có trục X và Y cùng nhiều đường tăng dần cho T từ 0 đến 10 m/s.
Biểu đồ với nhiều đường thẳng: Y theo X cho T(a) = 0, 3, 5 và 10 m/s², cùng T(a) = 1 m/s².
Biểu đồ với nhiều đường thẳng cho T khi a = 0 đến 10 m/s² trong hệ trục X-Y.
Biểu đồ với các đường T(a) từ 0 đến 10 m/s; trục X và Y có các đường tăng dần.
Biểu đồ với bốn đường cong của ZLW-1040 và ZLW-0630, bản Standard và Basic, trên trục X và Y.
Biểu đồ với nhiều đường cong giảm của Y theo X, được đánh dấu từ 0,1 đến 2,0 mm.

Mô-men xoắn và tải của ZLW-0630

Biểu đồ với bốn đường thẳng trong hệ tọa độ X-Y cho a = 0, 1, 3, 5 và 10 m/s².
Sơ đồ với hệ trục tọa độ và nhiều đường thẳng tăng dần cho T(a = 10 m/s), T(a = 5 m/s), T(a = 3 m/s), T(a = 1 m/s) và T(a = 0 m/s).
Biểu đồ các đường T(a = 0 đến 10 m/s²) theo X và Y; gia tốc lớn hơn tạo đường dốc hơn.
Biểu đồ có nhiều đường tăng dần cho T (a = 0 đến 10 m/s²) trên X và Y.
Biểu đồ với bốn đường cong của ZLW-1040 và ZLW-0630, bản Standard và Basic, trên trục X và Y.
Biểu đồ với bốn đường cong cho 0,1, 0,3, 0,5 và 1,0 mm theo giá trị X và Y.

Mô-men xoắn và tải của ZLW-1660

Biểu đồ với nhiều đường cho các khối lượng và tốc độ khác nhau dọc theo trục X và Y.
Biểu đồ có nhiều đường thẳng của M theo Y, với độ dốc tăng dần cho các giá trị a khác nhau.
Biểu đồ có đường cong giảm: giá trị x tăng đến 2.500 và giá trị y giảm từ 5 xuống 0.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến