Mô-đun tuyến tính bằng thép không gỉ của dòng drylin ® SLW

Lý tưởng để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt

  • Ngành công nghiệp thực phẩm
  • Ngành công nghiệp đóng gói
  • Ngành công nghiệp hóa chất
Bản vẽ kỹ thuật SLW-ES của một mô-đun tuyến tính với nhiều hình chiếu và kích thước.
Bản vẽ kỹ thuật SLW-ES của một mô-đun tuyến tính với nhiều hình chiếu và kích thước.

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

SLW-ES-1040

  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm
  • trục Ø: 10 mm
  • chiều dài xe đẩy: 100 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 700 N
    • bán kính: 2800 N

SLW-ES-2080

  • Chiều dài hành trình tối đa: 1000 mm
  • trục Ø: 20 mm
  • Chiều dài trượt: 150 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 1600 N
    • bán kính: 6400 N

Các tùy chọn kỹ thuật cho dòng SLW-ES

Hệ thống truyền động điện: động cơ điện từ igus

Động cơ bước cho bàn trượt drylin với đầu nối cắm.

Vật liệu chịu lực

Bốn vật liệu trượt drylin với các màu khác nhau dưới dạng mẫu hình trụ.

Kẹp vít me

  • Mặt bích kẹp trục để kẹp vít me vào chỉ báo vị trí
  • Bảo vệ vít me khỏi bị xoay vô ý
  • Vật liệu: vỏ polymer với kẹp trục nhôm
  • Màu sắc: đen
Kẹp trục vít drylin với cần gạt.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến