Mô-đun tuyến tính SHT-FF có chức năng nhả nhanh

Định vị nhanh chóng, chính xác

  • Phiên bản nhôm
  • Để điều chỉnh định dạng nhanh chóng
  • Bao gồm phanh tự khóa
  • Chiều dài nét vẽ có thể lựa chọn tự do
  • Chỉ khuyến nghị cho các ứng dụng nằm ngang
  • Tải trọng trục tối đa 200 N (vị trí lắp đặt nằm ngang)
  • Tải trọng trục tối đa 50 N
Thanh dẫn hướng tuyến tính với bàn trượt và vít me bi.

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

SHT-FF-08

  • Chiều dài thanh trượt: 65 mm
  • Chiều dài hành trình tối đa: 300 mm
  • Đường kính trục: 8 mm
  • SHT-08: tải trọng trục tối đa: 50 N (vị trí lắp đặt nằm ngang)

SHT-FF-12

  • Chiều dài thanh trượt: 85 mm
  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm
  • Đường kính trục: 12 mm
  • SHT-12: tải trọng trục tối đa: 200 N (vị trí lắp đặt nằm ngang)

Mô-đun tuyến tính đặc biệt nhẹ với khả năng tháo lắp nhanh

Bộ dẫn hướng tuyến tính với bàn trượt và thanh dẫn hướng.
  • Thiết kế đặc biệt nhẹ
  • Chiều dài nét vẽ có thể lựa chọn tự do
  • Chỉ khuyến nghị cho các ứng dụng nằm ngang
  • Tải trọng trục tối đa 200 N
  • Tải trọng trục tối đa 50 N

Bản vẽ kỹ thuật

Bộ dẫn hướng tuyến tính dạng bàn trượt với kích thước kỹ thuật và hình cắt.
Bộ dẫn hướng tuyến tính dạng bàn trượt với kích thước kỹ thuật và hình cắt.
Bản vẽ kỹ thuật của mô-đun tuyến tính SHTP với kích thước và hình chiếu cụm.
Bản vẽ kỹ thuật của mô-đun tuyến tính SHTP với kích thước và hình chiếu cụm.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến