trọng lượng

drylin ® easytube - giờ còn nhẹ hơn nữa

Kết cấu ống nhẹ với con trượt trung tâm và hai giá đỡ ở đầu.
  • Giảm trọng lượng và chi phí.
  • Tự lắp ráp đơn giản.
  • Nhẹ nhàng, sạch sẽ và yên tĩnh.
  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm.
  • Tải trọng tối đa: 150 N (trục), 300 N (hướng kính)

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Bản vẽ kỹ thuật

Easy-Tube với giá đỡ và bản vẽ kích thước.
Bản vẽ kích thước của igus Easy Tube với hình chiếu trước, bên và trên cùng các kích thước.
Bản vẽ kích thước của igus Easy Tube với hình chiếu trước, bên và trên cùng các kích thước.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến