drylin ® SAWC Mô-đun tuyến tính cho không gian lắp đặt nhỏ

Thiết kế ngắn bao gồm động cơ trục vít me

  • Kiểu dáng nhỏ gọn, ngắn gọn nhờ sử dụng động cơ trục chính drylin ® E
  • Tỷ lệ tối ưu giữa chiều dài hiệu dụng và chiều dài tổng thể (lên đến 70 mm so với dòng SAW)
  • Cải thiện hành vi chạy
  • Tiết kiệm không gian và nhẹ
  • 2 kích cỡ

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Kích thước của dòng SAWC

SAWC-0630

  • Chiều dài hành trình tối đa: 300 mm
  • Chiều dài thanh trượt: 50 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 100 N
    • bán kính 200 N

SAWC-1040

  • Chiều dài hành trình tối đa: 500 mm
  • Chiều dài thanh trượt: 69 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 500 N
    • bán kính 2000 N

Nhấp vào mũi tên để phóng to

Bản vẽ kỹ thuật

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến