Đơn vị tuyến tính drylin ® sẵn sàng kết nối

Các đơn vị tuyến tính sẵn sàng kết nối cho loại động cơ bước NEMA 23 của bạn

  1. Động cơ bước (tùy chọn)
  2. Mặt bích và khớp nối động cơ
  3. Ren hình thang 10 x 2, 10 x 3 Ren dốc 10 x 12, 10 x 50
  4. đai ốc vít dẫn và ổ trục tuyến tính làm từ iglidur ® J, không cần bôi trơn
  5. Vòng bi
Bộ truyền động tuyến tính với các bộ phận được đánh số để so sánh.
Bộ truyền động tuyến tính với các bộ phận được đánh số để so sánh.

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Lợi ích

  • Trục chính dẫn động ren gắn với ổ bi
  • Bước 2 mm, 3 mm, 12 mm hoặc 50 mm mỗi vòng quay
  • Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, độ ổn định cao
  • Có sẵn để lắp đặt với mặt bích động cơ và khớp nối
  • Tùy chọn với ổ trục tuyến tính có thể điều chỉnh và thanh trượt được tải trước không có khe hở
  • Ngoài trục chính bên phải tiêu chuẩn, cũng có thể sử dụng trục chính bên trái hoặc trục chính ngược
Bản vẽ kỹ thuật của bộ truyền động tuyến tính với hình chiếu trước và bên cùng kích thước.
Bản vẽ kỹ thuật của bộ truyền động tuyến tính với hình chiếu trước và bên cùng kích thước.
Bộ truyền động tuyến tính với kích thước và kích thước lắp nối cho chiều rộng, chiều cao và hành trình.
Bộ truyền động tuyến tính với kích thước và kích thước lắp nối cho chiều rộng, chiều cao và hành trình.
Bộ truyền động Turn-To-Fit với xi lanh và dụng cụ lắp ráp.

Thông tin bổ sung Động cơ:

Các bộ chấp hành DMX kích cỡ khác nhau, nhìn chính diện trên nền xám.
Kích thước NEMAChiều rộng mặt bích (b)Khoảng cách lỗ (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến