Trục tuyến tính nhỏ với trục vít me

Trục tuyến tính thu nhỏ SLN cho không gian lắp đặt nhỏ nhất

  • Các thành phần làm bằng nhôm và nhựa
  • Dựa trên hệ thống dẫn hướng cấu hình thấp drylin ® N có kích thước lắp đặt 27
  • Vít me gắn bạc lót trơn
  • Loại nhỏ gọn
  • Có thể vận hành bằng tay và bằng động cơ

Dịch vụ sản phẩm

Catalog

Tải xuống thông số kỹ thuật

Yêu cầu sản phẩm

Yêu cầu báo giá

Bộ cấu hình trực tuyến

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Trục tuyến tính thu nhỏ SLN không có động cơ

SLN
SLN

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm.Chiều dài hành trình tối đa [mm]Nặng [g]Bổ sung (mỗi 100mm) [g]Tải trọng tĩnh tối đa, trục [N]Tải trọng tĩnh tối đa, hướng kính [N]Tốc độ quay tối đa [U/min]Mô men xoắn truyền động tối đa [Nm]Một, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
Mã sản phẩm.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0.15 [mm]I [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213.2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213.26.35x2.546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213.26.35x2.546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213.26.35x2.546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213.26.35x2.546,351514,5

Trục tuyến tính thu nhỏ SLN có động cơ

SLN
SLN

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm.Chiều dài hành trình tối đa [mm]Nặng [g]Bổ sung (mỗi 100mm) [g]Tải trọng tĩnh tối đa, trục [N]Tải trọng tĩnh tối đa, hướng kính [N]Tốc độ quay tối đa [U/min]Mô men xoắn truyền động tối đa [Nm]Một, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 250604010403000,12835
Mã sản phẩm.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0.15 [mm]I [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 21.520,51528762220.2M35x5M51514
Mã sản phẩm.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]Ai [mm]I [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 20,528332583biến đổi
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 20,528332583biến đổi

Hãy nhìn thật kỹ nhé!

Mô-đun tuyến tính thu nhỏ từ igus
  • Thiết kế tiết kiệm không gian và chắc chắn
  • 100% không cần bôi trơn
  • Kết cấu rất nhẹ
  • Tiết kiệm chi phí

Thiết kế modul tuyến tính lẻ có truyền động vít me

Trình thiết kế mô-đun tuyến tính
  • Tìm và đặt hàng hoặc tìm hiểu về mô-đun tuyến tính SLT hoặc SLN phù hợp với ổ trục vít me chỉ bằng vài cú nhấp chuột
  • Hãy nhập thông tin và chọn đề xuất phù hợp
  • Đặt vào giỏ hàng và đặt hàng hoặc yêu cầu trực tuyến
  • Tải xuống danh sách các bộ phận dưới dạng tệp PDF

phụ kiện kỹ thuật drylin® - bộ phận điều khiển

Phụ kiện cho các mô-đun tuyến tính và trục tuyến tính drylin
  • Phụ kiện định vị thủ công và điều chỉnh định dạng
  • Tùy chọn lắp đặt và cố định
  • Động cơ bước và động cơ DC cho hoạt động điện

Các động cơ bước vít me drylin E

động cơ bước vít me drylin E
  • Ba kích thước lắp đặt có hoặc không có dây xoắn
  • Có sẵn sàng để kết nối
  • Có hoặc không có bộ mã hóa

Căn chỉnh động cơ chính xác cho trục vít me

Trục vít me có động cơ

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến