Robot SCARA

Hoạt hình SCARA

Với 3 hoặc 4 trục để làm việc đáng tin cậy trong phòng thử nghiệm từ 84,151,425.6 VNĐ

  • Phần cứng điều khiển cắm và chạy bao gồm phần mềm miễn phí
  • 3 kích thước, có hoặc không có tấm ốp
  • Thời gian giao hàng ngắn

Thông tin kỹ thuật về robot igus® SCARA

Tải trọng lên đến 2kg

Tầm với lên đến 560 x 500mm

Lên đến 4 bậc tự do

Tốc độ tối đa lên đến 25 lần gắp/phút

Độ lặp lại: ± 0,5mm

Mức độ bảo vệ của thiết bị điện là IP45

Cách robot SCARA chuyển động

Các mẫu SCARA hiện tại của igus

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến