Delta robot cho các tác vụ pick & place tốc độ cao

Chuyển động của delta robot igus

Delta robot 2 hoặc 3 trục - Tối ưu cho các tác vụ pick & place tốc độ cao, chỉ từ 100 triệu VNĐ

Thông số kỹ thuật nổi bật của delta robot igus®

tải trọng robot delta

Tải trọng tối đa đến 5kg

tầm với robot delta

Tầm với tối đa 700mm

bậc tự do robot delta

Lên đến 3 bậc tự do

tốc độ gắp robot delta

Tốc độ gắp tối đa: 100 lần/phút

độ lặp lại robot delta

Độ lặp lại ± 0,5mm

nhiệt độ vận hành robot delta

Nhiệt độ môi trường vận hành từ 0°C đến 50°C

lập trình robot delta trong phần mềm igus robot control
Mô phỏng lập trình robot delta trong phần mềm igus Robot Control

igus® Robot Control

Delta robot vận hành trong thực tế

Danh mục sản phẩm delta robot igus® hiện tại

DLE-ZR-0001 – Delta robot 2 trục

DLE-ZR-0001 – Delta robot 2 trục

DLE-DR-0050 – Delta robot 3 trục

DLE-DR-0050 – Delta robot 3 trục

DLE-DR-0001 – Delta robot 3 trục

DLE-DR-0001 – Delta robot 3 trục
Delta robot on orange background

Học viện Low Cost Automation

Cửa hàng Low Cost Automation

 Cửa hàng robot

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến