Hệ thống gắp và xử lý tự động trong môi trường kho và sản xuất.

Hiệu quả chi phí và nhỏ gọn: hệ thống hộp số cho các robot dịch vụ

ReBeL®: các khớp đơn tích hợp đầy đủ

Phần mềm Robolink-ReBel để điều khiển nhiều cấu hình cánh tay robot.
  • có thể tích hợp nhanh hơn tới 5 lần so với hộp số không có hệ thống điều khiển
  • mô-men xoắn lớn hơn tới 8 lần so với RL-S-17
  • 2 kích cỡ
  • Nhẹ hơn 25% so với các bánh răng sóng biến dạng tiêu chuẩn trên thị trường
Hình nổ của bộ truyền bánh răng igus với các cụm được đánh dấu A đến D.
  • A: Đầu ra có bộ mã hóa và mặt bích lắp
  • B: hộp số trục nhựa được tối ưu hóa về mặt ma sát
  • C: Động cơ DC không chổi than (rôto ngoài)
  • D: Bo mạch điều khiển động cơ CAN-BUS

Hai kích thước, một ý tưởng: bánh răng sóng ứng suất tích hợp hoàn toàn

Rebel Gear 80 với mặt trước và mặt sau.

kích thước lắp đặt 80

  • Đường kính ngoài: 80 mm
  • Chiều cao: 58 mm
  • Trọng lượng: 330 g
  • Mô-men xoắn đầu ra tối đa: 2,5 Nm
  • Mô men xoắn danh nghĩa: 2 Nm
  • Tốc độ đầu ra: 10 1/phút.
  • Tỷ số truyền: 50:1
  • Tuổi thọ cơ học: 1.000.000 chu kỳ/phút.
  • số bộ phận: RL-SE-80-50-XXXX
Rebel Gear được hiển thị từ mặt trước và mặt sau.

kích thước cài đặt 105

  • Đường kính ngoài: 105 mm
  • Chiều cao: 66 mm
  • Trọng lượng: 900 g
  • Mô-men xoắn đầu ra tối đa: 20 Nm
  • Mô men xoắn danh nghĩa: 15 Nm
  • Tốc độ đầu ra: 10 1/phút.
  • Tỷ số truyền: 70:1
  • Tuổi thọ cơ học: 1.000.000 chu kỳ/phút.
  • số bộ phận: RL-SE-105-70-XXXX

Lập trình và kiểm tra ứng dụng trước miễn phí

Giao diện iRC của igus với sáu mô hình Rebel Gears xếp hàng trong chế độ xem 3D.
Robot đang gắp một chi tiết với ống dẫn trong ứng dụng tự động hóa.

Tự động hóa chi phí thấp - Các lĩnh vực ứng dụng

Cánh tay robot Rebel trong phần mềm cấu hình ReBeL của igus trên máy tính xách tay.

Bộ cấu hình Cobot

Kẹp robot và các mô-đun trục cho tự động hóa, được hiển thị ở nhiều góc nhìn.

Tự động hóa chi phí thấp-Shop

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến