Trục thứ 7 cho tất cả robot

Bảy cánh tay robot xếp trên nhiều ray, cho thấy so sánh tầm với và kích thước.

Mở rộng không gian làm việc đơn giản cho tất cả các robot nhẹ từ 84,573,145.8 VNĐ

  • Chiều dài hành trình lên tới 6.000mm
  • Độ chính xác 0,3mm
  • Tải trọng lên đến 55kg

7. thông tin kỹ thuật trục

Tầm với lên đến 6.000mm

Tốc độ nhanh, lên đến 0,6m/s

Độ chính xác ± 0,3mm

Cách robot có 7 trục hoạt động

Các model trục thứ 7 của igus hiện tại

Trục tuyến tính với cánh tay robot REBEL trên một xe trượt.

Dành cho ReBeL và các loại robot khác

Cánh tay robot trên trục tuyến tính với xích dẫn cáp cho thao tác tự động.

Dành cho Universal Robots

Trục tuyến tính igus với hai con trượt và đầu công cụ để xử lý tự động.

Dành cho EPSON

Kẹp robot và các mô-đun trục cho tự động hóa, được hiển thị ở nhiều góc nhìn.

Cửa hàng trực tuyến

Cánh tay robot trên máy tính xách tay như bộ cấu hình LCA cho trục thứ bảy.

Bộ thiết kế cấu hình cho trục thứ 7 của robot

Cánh tay robot bên cạnh máy tính xách tay, biểu tượng cho ứng dụng chăm sóc khách hàng tự động.

Cuộc hẹn demo

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến