Thay đổi ngôn ngữ :
Những gì cần thiết:
Hệ thống xử lý tùy chỉnh để thử nghiệm bảng mạch
Yêu cầu:
Đơn vị rô-bốt rất nhỏ gọn và tùy chỉnh với độ chính xác cao là 0,1 mm
Vật liệu:
Bộ công cụ xây dựng: Khớp nối RL-D / Rô-bốt hoàn thiện: RL-DP-4
Ngành công nghiệp:
Ngành điện
Thành công cho khách hàng:
Hệ thống rô-bốt mô-đun tự động hóa công việc thủ công đòi hỏi nhiều lao động trong sản xuất quy mô lớn và mở rộng năng lực sản xuất
Khám phá trình cấu hình trực tuyến của chúng tôi
Với trình cấu hình trực tuyến trực quan của chúng tôi, bạn có thể tạo robot tay khớp nối robolink ® của riêng mình chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Nhanh chóng, tùy chỉnh và với mức giá cố định.
Khám phá sự tự do không giới hạn với các công cụ của chúng tôi ngay bây giờ.

robot tiết kiệm chi phí cho dự án tự động hóa của bạn
Bạn có thể tìm thấy robot phù hợp cho ứng dụng riêng của mình trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Duyệt, tìm hiểu thêm và đặt hàng dễ dàng.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30