iglidur ® J200 - Dữ liệu vật liệu

Bảng dữ liệu vật liệu

Tính chất tổng quát Đơn vịiglidur® J200 Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọngg/cm³ 1,72
Màu sắc xám đậm
Độ hấp thụ độ ẩm tối đa ở +23°C/độ ẩm phòng 50% % trọng lượng 0,2 DIN 53495
Độ hút ẩm thấp tối đa % trọng lượng 0,7
Hệ số ma sát trượt, động chống lại thép μ0.11-0.17
giá trị pv, tối đa (khô) MPa x m/s 0,30
Các tính chất cơ học
Mô đun uốn MPa2800DIN 53457
Độ bền uốn ở 20°C MPa 58DIN 53452
Sức bền nén MPa 43
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C) MPa 23
Độ cứng Shore-D 70 DIN 53505
Tính chất lý nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa °C +90
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa °C +120
Nhiệt độ môi trường tối đa ngắn hạn1)°C +140
Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất°C -50
Độ dẫn nhiệt W/m x K 0,24 ASTM C 177
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C) K-1 x10-5 8 DIN 53752
Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể Ωcm > 108DIN IEC 93
Điện trở bề mặt Ω> 108DIN 53482
Biểu đồ với trục logarit: đường màu vàng giảm mạnh sau một đoạn nằm ngang ngắn.
Biểu đồ với trục logarit: đường màu vàng giảm mạnh sau một đoạn nằm ngang ngắn.
Biểu đồ với đường cong giảm trên các trục X và Y.

Thông số kỹ thuật cơ khí

Biểu đồ với hai đường tăng cho +23 °C và +60 °C trên trục X đến 24.

Tốc độ trượt cho phép

Tốc độ bề mặt tối đa

m/s Quay Dao động tuyến tính
Vĩnh viễn 10,710
Ngắn hạn 1,5 1.1 15

Nhiệt độ

iglidur® J200 Nhiệt độ ứng dụng
Tối thiểu - 50 °C
Tối đa, dài hạn +90°C
Tối đa, ngắn hạn +120°C
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ +60°C
Biểu đồ với đường tăng nhẹ trên các trục X và Y.

Ma sát và mài mòn

iglidur® J200 dryMỡ DầuNước
Hệ số ma sát µ 0.11-0.17 0,09 0,04 0,04
Đường cong trên biểu đồ giảm nhẹ từ khoảng 0,16 xuống 0,10 với X từ 0 đến 20.
Biểu đồ với hai đường A và B: A tăng tuyến tính, B tăng theo cấp số mũ.

Khả năng chống hóa chất

Trung bình Độ bền
Rượu+
Hydrocarbon+
Mỡ, dầu không phụ gia +
Nhiên liệu +
Acid loãng 0 đến -
Acid đặc -
Kiềm loãng +
Kiềm đặc + cho đến 0

Khả năng chống hóa chất

Bức xạ phóng xạ

Chống tia UV

Chân không

phạm vi sản phẩm

Các tính chất điện

Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể> 108 Ωcm
Điện trở bề mặt > 108 Ω

Hấp thụ độ ẩm

Độ hấp thụ ẩm tối đa
ở +23 °C/50% độ ẩm 0,2% trọng lượng
Độ hút ẩm thấp tối đa 0,7% trọng lượng
Biểu đồ với đường tăng tuyến tính của X và Y.
Biểu đồ với đường tăng tuyến tính của X và Y.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Trục h9 [mm]iglidur ® J200 E10 [mm]Vỏ H7 [mm]
cho đến 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 đến 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 đến 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 đến 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 đến 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 đến 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 đến 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 đến 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 đến 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến