Thay đổi ngôn ngữ :
Các giá trị được nêu cho “Fmax.” liên quan đến hiệu suất của các bạc lót trơn iglidur® làm từ nhựa hiệu suất cao và không thể được sử dụng như tiêu chí duy nhất để tính toán ứng dụng. Tải trọng tối đa của toàn bộ hệ bạc trượt phụ thuộc vào vị trí lắp đặt, hình dạng bạc trượt, vật liệu bạc trượt, liên kết lắp đặt bao gồm cả các vít sử dụng và cần được kiểm tra riêng biệt. Để thiết kế hoàn chỉnh cho ứng dụng của bạn, vui lòng sử dụng phần mềm thiết kế trực tuyến của chúng tôi “drylin® Expert system”.
Để đảm bảo chức năng hoạt động của bạc trượt drylin® R, cần sử dụng bạc trượt với một độ lắp chặt tối thiểu xác định trước (khe hở bạc). Việc kiểm soát chất lượng của chi tiết này được thực hiện bằng phép thử trục chuẩn (plug gauge). Với mục đích này, một lực xác định được thiết lập để tác dụng lên trục chuẩn khi kiểm tra bạc trượt.
| Mã số đơn hàng | Lực thử [N] | Vỏ thử nghiệm Øi | Nhiệt độ ứng dụng vòng bi Øi (không có đồng hồ đo phích cắm) | Øi ổ trục tối đa (cố định phích cắm) |
|---|---|---|---|---|
| THÁNG 6-01/02-10 | 0,981 | 12.000mm | 10.030mm | 10.070mm |
| THÁNG 6-01/02-12 | 1.373 | 14.000mm | 12.030mm | 12.070mm |
| THÁNG 6-01/02-16 | 1.864 | 18.000mm | 16.030mm | 16.070mm |
| THÁNG 6-01/02-20 | 2.649 | 23.000mm | 20.030mm | 20.070mm |
| THÁNG 6-01/02-25 | 3.729 | 28.000mm | 25.030mm | 25.070mm |
| THÁNG 6-01/02-30 | 4.807 | 34.000mm | 30.040mm | 30,09mm |
| THÁNG 6-01/02-40 | 7.063 | 44.000mm | 40.040mm | 40,09mm |
| THÁNG 6-01/02-50 | 9.810 | 55.000mm | 50.050mm | 50,100mm |
| THÁNG 6-01-06 | 0,981 | 0,4684 inch | 0,3768 inch | 0,3776 inch |
| THÁNG 6-01-08 | 1.373 | 0,5934 inch | 0,5016 inch | 0,5024 inch |
| THÁNG 6-01-10 | 1.864 | 0,7184 inch | 0,6268 inch | 0,6276 inch |
| THÁNG 6-01-12 | 2.649 | 0,8747 inch | 0,7516 inch | 0,7524 inch |
| THÁNG 6-01-16 | 3.729 | 1,1247 inch | 1,0016 inch | 1,0024 inch |
| THÁNG 6-01-20 | 4.807 | 1,4058 inch | 1,2520 inch | 1,2531 inch |
| THÁNG 6-01-24 | 7.063 | 1,6558 inch | 1,5020 inch | 1,5031 inch |
| THÁNG 6-01-32 | 9.810 | 2,1870 inch | 2.0024 inch | 2,0039 inch |
| RJM-01-08 | 0,981 | 16.000mm | 8.025mm | 8.061mm |
| RJM-01-10 | 0,981 | 19.000mm | 10.025mm | 10.061mm |
| RJM-01-12 | 1.373 | 22.000mm | 12.032mm | 12.075mm |
| RJM-01-16 | 1.864 | 26.000mm | 16.032mm | 16.075mm |
| RJM-01-20 | 2.649 | 32.000mm | 20.040mm | 20.092mm |
| RJM-01-25 | 3.729 | 40.000mm | 25.040mm | 25.092mm |
| RJM-01-30 | 4.807 | 47.000mm | 30.040mm | 30.092mm |
| RJM-01-40 | 7.063 | 62.000mm | 40.050mm | 40,112mm |
| RJI-01-06 | 0,981 | 0,6250 inch | 0,3762 inch | 0,3776 inch |
| RJI-01-08 | 1.373 | 0,8750 inch | 0,5013 inch | 0,5030 inch |
| RJI-01-10 | 1.864 | 1,1250 inch | 0,6265 inch | 0,6282 inch |
| RJI-01-12 | 2.649 | 1.2500 inch | 0,7516 inch | 0,7536 inch |
| RJI-01-16 | 3.729 | 1,5625 inch | 1,0035 inch | 1,0056 inch |
| RJI-01-20 | 4.807 | 2.0000 inch | 1,2520 inch | 1,2544 inch |
| RJI-01-24 | 7.063 | 2,3750 inch | 1,5020 inch | 1,5044 inch |
| RJI-01-32 | 9.810 | 3.0000 inch | 2.0024 inch | 2.0053 inch |
| RJ260(U)M-02-12 | 1.373 | 19.000mm | 12.032mm | 12.084mm |
| RJ260(U)M-02-16 | 1.864 | 24.000mm | 16.032mm | 16.084mm |
| RJ260(U)M-02-20 | 2.649 | 28.000mm | 20.040mm | 20.100mm |
| RJ260(U)M-02-25 | 3.729 | 35.000mm | 25.040mm | 25.100mm |
| XUMO-01-10 | 0,981 | 12.000mm | 9,98mm | 10,02mm |
| XUMO-01-12 | 1.373 | 14.000mm | 12,02mm | 12,06mm |
| XUMO-01-16 | 1.864 | 18.000mm | 16,02mm | 16,06mm |
| XUMO-01-20 | 2.649 | 23.000mm | 20,03mm | 20,07mm |
| XUMO-01-25 | 3.729 | 28.000mm | 24,97mm | 25,01mm |
| XUMO-01-30 | 4.807 | 34.000mm | 29,96mm | 30,01mm |
| XUMO-01-40 | 7.063 | 44.000mm | 40,00mm | 40,05mm |
Vật liệu iglidur® X có độ cứng cao hơn iglidur® J. Do đó, tỷ lệ giữa lực thử nghiệm và đường kính lỗ (LD) sẽ thay đổi – tùy theo đường kính – so với vật liệu iglidur® J. Các chi tiết được thiết kế sao cho khe hở dưới tải giữa bạc trượt iglidur® X và iglidur® J gần như giống nhau nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến lực dịch chuyển tăng lên trong trạng thái mới khi chưa chịu tải trên trục có dung sai h khi sử dụng lớp lót bạc trượt iglidur® X.
Khi sử dụng bạc trượt (ví dụ: JUM/RJM) kết hợp với adapter/housing (ví dụ: RJUM, OJUM, RGA), dung sai gia công của lỗ housing (thường là: H7) sẽ được cộng thêm vào khe hở tối thiểu đã nêu ở trên. Tổng của hai giá trị này sẽ cho ra dung sai bạc trượt tối đa có thể. Các bạc trượt thuộc nhóm kích thước “Japan-Std.” (JUJ) được kiểm tra theo cùng tiêu chí như bạc trượt JUM.
Khe hở bạc hiệu dụng cũng bị ảnh hưởng bởi dung sai của trục. Độ thiếu kích thước (undersize) của trục cần được cộng thêm nếu cần.
Fmax. dynamic:
Các giá trị tối đa được xác định dựa trên diện tích bạc trượt quy chiếu và áp suất bề mặt 5 MPa.
Fmax. static:
Các giá trị tối đa được xác định dựa trên diện tích bạc trượt quy chiếu và áp suất bề mặt 35 MPa.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30