Sự khác biệt giữa ren ACME và ren hình thang

Tổng quan:

Ren hình thang châu Âu (theo DIN 103)

Ren ACME của Mỹ (theo ANSI B1.5 2C)


Ví dụ

Công thức

Kết quả

Tổng quan sự khác biệt

Tính năngRen hình thang (DIN 103, hệ inch)Ren ACME (ANSI, hệ inch)
Nguồn gốc / Tiêu chuẩnChâu Âu, tiêu chuẩn DIN 103Mỹ, tiêu chuẩn ANSI B1.5
Đơn vịHệ mét (mm)Hệ inch (inch, TPI = số ren trên mỗi inch)
Góc sườn ren30° (15° mỗi bên)29° (14.5° mỗi bên)
Hình dạngHình thang cânTương tự hình thang nhưng có góc sườn thoải hơn
Tự khóaKhả năng tự hãm giới hạn (phụ thuộc vào hệ số ma sát, chất lượng bề mặt và góc bước ren)Cũng có khả năng tự hãm trong một số điều kiện nhất định, với đặc tính tương tự
Gia côngCán ren hoặc phay xoáy (sườn ren sắc cạnh hoặc bo tròn)Được tối ưu để dễ sản xuất hơn so với ren vuông
Lịch sửPhiên bản phát triển thêm cho ren truyền động tại châu ÂuPhiên bản phát triển từ ren vuông tại Mỹ vào thế kỷ 18
Điểm mạnhRen rộng → khả năng chịu tải caoDễ sản xuất hơn, độ bền cao hơn nhờ chân ren rộng hơn
Ứng dụng điển hìnhTruyền động tuyến tính, ê tô, kích nâng, cơ cấu nâng hạ bàn, trụ chắn, công nghệ y tếCác ứng dụng tương tự, ví dụ: máy móc hạng nặng, dụng cụ, hệ truyền động
Khả năng thay thế cho nhauCó thể thay thế cho nhau trong một số điều kiện nhất định nếu kích thước và dung sai phù hợpĐiều tương tự cũng áp dụng → lưu ý hệ mét và hệ inch

Tự kiểm tra và trải nghiệm các trục vít bước lớn của chúng tôi

  • Vận hành không cần bôi trơn và bảo trì
  • Hiệu suất cao hơn tới 82% so với các bộ truyền động trục vít thông thường
  • Tuổi thọ dài hơn nhờ ren bất đối xứng
  • Khả năng chống chịu nhiều loại môi trường
  • Vận hành êm ái và không rung nhờ hình học ren bo tròn
  • Tính toán tuổi thọ trực tuyến đơn giản
Tự khóa

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến