Linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh định dạng

Vít dẫn ngược từ công nghệ vít dẫn dryspin

  • Tiết kiệm chi phí
  • Chiều dài tổng thể có thể sử dụng cao
  • Có sẵn để cài đặt
  • Mô-men xoắn cho phép cao hơn so với biến thể 2 phần

Mô-men xoắn truyền được và tối đa. Tải trọng kéo cho trục chính có ren chốt và ren ngược:

Mã số sản phẩmmax. transmissible torque [Nm]max. tensile strain [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Transition areas:

Mã số sản phẩmL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24mm

-

-

Ren vít dẫn đối diện được nối bằng chốt:

vít dẫn dryspin:

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến