drylin ® W - Dữ liệu kỹ thuật

LoạiChiều dài bàn trượt [mm]Chiều rộng slide [mm]Côi [N]Coz [N]Mcon bò đực [Nm]Môi [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
Thế chiến thứ 10-40-10100734800240096170170
Thế chiến thứ 10-40-15150734800240096290290
Thế chiến thứ 10-40-20200734800240096410410
Thế chiến thứ 10-80-1010010748002400178170170
Thế chiến thứ 10-80-1515010748002400178290290
Thế chiến thứ 10-80-2020010748002400178410410
Thế chiến thứ 16-60-1010010484004200 240270270
Thế chiến thứ 16-60-1515010484004200 240480480
Thế chiến thứ 16-60-2020010484004200 240690690
Thế chiến thứ 20-80-15150134128006400 525670670
Thế chiến thứ 20-80-20200134128006400525990990
Thế chiến thứ 20-80-25250134128006400 52512501250
Các bộ phận ổ trượt với thanh dẫn cho drylin W.
Sơ đồ dẫn hướng tuyến tính drylin W với lực và mômen theo các hướng X, Y và Z.
Sơ đồ dẫn hướng tuyến tính drylin W với lực và mômen theo các hướng X, Y và Z.
Kích thước 6 [mm]Kích thước 10 [mm]Kích thước 16 [mm]Kích thước 20 [mm]
Đường ray đơn, tròn•••
Đường ray đơn, vuông••••
Đường ray đôi, tròn•••
Đường ray đôi, vuông••
Hệ thống hoàn chỉnh••••

Đồ thị F xv, tối đa. Tải trọng động cho phép (hệ thống 4 ổ trục)

Biểu đồ với năm đường cong màu A đến E, giảm dần sang phải trên trục Y logarit.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến