drylin ® T - Dữ liệu kỹ thuật

Thanh dẫn hướng tuyến tính igus drylin T với con trượt và kẹp chặn.
Thanh dẫn hướng tuyến tính igus drylin T với con trượt và kẹp chặn.
drylin ® - Dữ liệu kỹ thuật
thanh trượt
Vật liệuNhôm, phần đùn
Vật liệuAlMgSi0,5
Bột CoatingNhôm cứng anodized, 50µm
Độ cứng500 HV
Xe trượt
Cấu trúc cơ bảnNhôm, phần đùn
Vật liệuAlMgSi0,5
Bột CoatingAnodized, E6/EV1
Các bộ phận trượtkhông cần bảo trì vật liệu ổ trượt trơn iglidur J
Bu lông, lò xoThép không gỉ
Nắpnhựa (TW-01/TWA-01), thép (TW-02)
Tốc độ bề mặt tối đa 15 mét/giây
Phạm vi nhiệt độ-40 °C đến +90 °C
Hệ thống lắp ráp tự động với nhiều tay gắp và cơ cấu chấp hành trên bàn xoay.
Hệ thống lắp ráp tự động với nhiều tay gắp và cơ cấu chấp hành trên bàn xoay.
  • Do quán tính thấp và không có các thành phần lăn, khả năng tăng tốc cao và - trong thời gian ngắn - tốc độ cực đại lên tới 30 m/giây là có thể
  • Đường dẫn tuyến tính drylin ® T chạy khô và do đó không nhạy cảm với bụi bẩn. Các hạt bụi bẩn không thể bám vào chất bôi trơn
  • Đặc biệt thích hợp để sử dụng trong công nghệ thực phẩm, y tế và phòng sạch vì không thải chất bôi trơn ra môi trường
  • Khả năng chống ăn mòn cho phép sử dụng thanh dẫn hướng tuyến tính drylin ® T dưới nước
  • Dễ dàng vệ sinh bằng áp suất cao
  • Độ rung thấp và rất yên tĩnh
  • Sự kết hợp của các đối tác trượt nhôm anodized và iglidur ® J có mô-men xoắn tách rời đặc biệt thấp
  • drylin ® T có thể được kết hợp và hoán đổi với các thanh dẫn hướng bi tuyến tính tiêu chuẩn
  • Xin lưu ý rằng đây là bề mặt kỹ thuật. Tùy thuộc vào độ dày lớp phủ, không thể tránh khỏi sự thay đổi màu sắc quang học

drylin ® T - khả năng chịu tải cho phép, tĩnh

Mặt cắt rãnh T với các trục lực và mômen để tính tải trọng.
Mặt cắt rãnh T với các trục lực và mômen để tính tải trọng.
LoạiC0 năm [kN]C0(-V) [kN]C0 giờ [kN]M0X [Nm]M0 năm [Nm]M0 giờ [Nm]
04-070,20,20,11.20,60,6
04-09 0,480,480,243.41,81,8
04-120,960,960,489.24.44.4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin ® T - khả năng chịu tải cho phép, động
Biểu đồ với trục logarit và nhiều đường cong giảm cho các biến thể drylin T.
Biểu đồ với trục logarit và nhiều đường cong giảm cho các biến thể drylin T.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến