Phân loại cáp chainflex®

TảiHành trìnhBền dầuXoắn
từ 1 đến 71 đến 61 đến 41 đến 4
Tảithấp1234567cao nhất
Hành trìnhkhông có giá đỡ123456400m +
Bền dầu không có1234cao nhất
Xoắnkhông có1234±360°/phút

chainflex® có 4 phân loại tiêu chuẩn:

Tải

Ứng suất (R và V)

  • 1: Flexible cables
  • 2: Cáp có độ linh hoạt cao
  • 3: Cáp tương thích với xích không có cấu trúc đặc biệt (ví dụ: lõi quấn thành nhiều lớp) để sử dụng trong xích e-chain® .
  • 4: Cáp có cấu trúc đặc biệt để chuyển động liên tục trong e-chains® , ứng suất trung bình, bán kính từ 7,5 xd, tốc độ lên đến 3m/giây
  • 5: Cáp chuyển động liên tục trong e-chains® , ứng suất cao, bán kính từ 6,8 xd, tốc độ lên đến 10m/s
  • 6: Cáp chuyển động liên tục trong e-chains® , ứng suất tối đa, bán kính từ 5 xd, tốc độ lên đến 10m/s
  • 7: Cáp chuyển động liên tục trong e-chains® , ứng suất tối đa với bán kính nhỏ nhất, ứng dụng trong nhà và ngoài trời, bán kính từ 4 xd, tốc độ lên đến 10m/s trở lên
Hành trình

Hành trình

  • 1: không giá đỡ
  • 2: Hành trình lên đến 10m
  • 3: Hành trình lên đến 20m
  • 4: Hành trình lên đến 50m
  • 5: Hành trình lên đến 100m
  • 6: Hành trình lên đến 400m và hơn thế nữa
1: Không có khả năng kháng dầu<br> 2: Kháng dầu (theo DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Kháng dầu (theo DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Kháng dầu (theo DIN EN 60811-2-1), kháng dầu hữu cơ (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB của

Khả năng kháng dầu

  • 1: Không có khả năng kháng dầu
  • 2: Kháng dầu (theo tiêu chuẩn DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Kháng dầu (theo DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Kháng dầu (theo DIN EN 60811-2-1, Kháng dầu hữu cơ (đã được thử nghiệm theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB của DEA)
Xoắn

Xoắn

  • 1: không có xoắn
  • 2: ± 90°, với chiều dài cáp 1m
  • 3: ± 180°, với chiều dài cáp 1m
  • 4: ± 360°, với chiều dài cáp 1m
Tải
Hành trình
1: Không có khả năng kháng dầu<br> 2: Kháng dầu (theo DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Kháng dầu (theo DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Kháng dầu (theo DIN EN 60811-2-1), kháng dầu hữu cơ (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB của
Xoắn

Về mặt lý thuyết, các lớp sau đây có thể có: lớp thấp nhất "Class 1.1.1.1", highest "Class 7.6.4.3"

"Class"(ification) của chainflex® là gì?

1. Tiêu chuẩn chứng nhận "Materials" của chainflex®

  • Thử nghiệm uốn liên tục  trong e-chains® ở nhiệt độ phòng với hành trình trượt và chạy song song.
  • Thử nghiệm uốn liên tục  trong e-chains® ở nhiệt độ thấp, hành trình 8m (tới -40°C tùy vật liệu).
  • Thử nghiệm uốn liên tục  trong e-chains® khi tiếp xúc với các chất lỏng khác nhau, hành trình khoảng 0,5m.
  • Thử nghiệm mài mòn phối hợp giữa cáp và vật liệu xích nhựa.

2. Tiêu chuẩn chứng nhận "Design" của chainflex ®

  • Thử nghiệm uốn liên tục  trong e-chains® tại nhiệt độ phòng, hành trình trượt và chạy song song, bán kính cong nhỏ hơn tiêu chuẩn catalogue.
  • Thử nghiệm uốn liên tục  trong e-chains® với dao động nhiệt độ từ -40°C đến +60°C – tùy cấu trúc và vật liệu – trên hành trình trượt và bán kính cong nhỏ hơn quy định catalogue.
  • Thử nghiệm xoắn liên tục  trong xích triflex® e-chains® với biên độ ±180°/m trên bệ xoắn có chiều dài 1m.
  • Thử nghiệm xoắn liên tục  trên xích triflex® e-chains® với các chương trình mô phỏng chuyển động 6 trục của robot công nghiệp.

igus® hiện đã mở rộng phòng thử nghiệm chuyên biệt cho cáp điện và xích nhựa lên tổng diện tích 1.030 m². Hơn 70 bệ thử nghiệm khác nhau đang hoạt động liên tục để kiểm tra cả các sản phẩm tiêu chuẩn lẫn thiết kế tùy chỉnh cho khách hàng.

3. Tiêu chuẩn chainflex®

4. Tiêu chuẩn chứng nhận "Tối ưu hóa sản xuất" của chainflex®

  • Ghi nhận và đánh giá thông số sản xuất từng cuộn cáp chainflex®.
  • Kiểm tra uốn liên tục trong hệ thống test e-chains® với hành trình ngắn, tốc độ cao.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến