Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Tính chất tổng quát | Đơn vị | iglidur® Q290 | Phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.27 | |
Màu sắc | đen | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23 °C / 50% r.h. | % trọng lượng | 3.0 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 9.3 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | µ | 0.14 - 0.26 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa x m/s | 0.70 | |
Các tính chất cơ học | |||
Modul đàn hồi | MPa | 3,074 | DIN 53457 |
Sức bền uốn khúc ở 20 °C | MPa | 97 | DIN 53452 |
Sức bền nén | MPa | 68 | |
Áp lực bề mặt tối đa khuyến cáo (20 °C) | MPa | 55 | |
Độ cứng Shore-D | 80 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +140 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +180 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -40 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở khối riêng | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | tuyến tính |
Liên tục | 0,8 | 0,6 | 1 |
Ngắn hạn | 2 | 1,4 | 2 |
Trung bình | Độ bền |
Rượu cồn | + to 0 |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu không phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Kiềm loãng | + |
Kiềm đặc | + to 0 |
Điện trở khối riêng | > 1012 Ω cm |
điện trở bề mặt | > 1012 Ω |
Đường kính d1 [mm] | Trục h9 [mm] | iglidur® A290 D11 [mm] | Vỏ hộp H7 [mm] |
đến 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30