Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Consistently high holding force guaranteed:14/09/2015
Angled joints made of tribologically optimised plastics are becoming increasingly popular, whether in the automotive, machinery or plant construction. Just like the low cost, low weight, corrosion resistance and long service life speak in favour of the igus angled joints. In addition, you can eliminate external lubrication with the use of an incorporated dry lubricant and they are therefore practically maintenance free. These positive features characterise the new demountable option as well. The iglidur RN 56 material has particularly good friction coefficients, low wear and robustness. The crucial factor is that the ball pin, which is made of galvanised steel, stainless steel or plastic, is always kept stable compared to the standard part, With the demountable angled joint the user has a component in variable lengths from 100 mm. which makes it suitable for demanding environments such as accessories for pneumatic cylinders and gas springs. |