Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Square profile linear guide with adjustable play13/11/2013
igus® Inc. has expanded its linear guide range of products with the new DryLin Q20 square guide. The guide’s square geometry means the Q20 is rigid around the axis of travel, ideal for applications where the customers only want to use one guide. They offer adjustable clearance features, allowing the running clearance to be increased or decreased by the customer, depending on the application. Like all DryLin products, the Q20 is based on lubrication free polymers, which eliminate the need for maintenance and allow them to operate in almost any environment. Additionally, the square-shaft profiles are hollow, allowing for a convenient space for cables or hoses. |