Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
O cabo FastConnect da igus reduz o tempo de montagem em até 46%29/03/2022
Profinet é o sistema de comunicação Ethernet industrial mais difundido do mundo. Graças à tecnologia Profinet, mesmo grandes quantidades de dados podem ser transmitidas a até 100 Mbit/s com base no protocolo Ethernet. Os cabos Profinet são frequentemente usados em combinação com um conector RJ45 em máquinas-ferramenta, tecnologia de embalagem ou na área de manuseio. Enquanto muitos operadores de máquinas e fábricas já contam com sistemas de esteira porta cabos readychain prontos para conectar, os usuários em campo precisam de cabos do tambor, que eles mesmo adaptam ao comprimento e montam. Pode ser o caso, por exemplo, se o cabo tiver que ser conduzido através de uma conexão rosqueada para o quadro de comando. Aqui, a única coisa que passa é o cabo, mas não o conector. Para juntar rapidamente o conector ao cabo, a igus desenvolveu agora a tecnologia FastConnect para os seus cabos chainflex Profinet altamente flexíveis. Isso garante que o novo CF898.061.FC possa ser descapado e equipado com um conector em apenas algumas etapas. |