Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
用於定向灌溉、節約成本的 igus 滾輪拖鏈05/01/2021
缺水是世界性問題,節水解決方案至關重要,農業中就需要將水定向送達植物。為此,Rathmakers Gartenbautechnik 與 Landwirtschaftskammer NRW 共同開發出精密灌溉器。連續噴水的傳統灌溉器會浪費大量的水,而精密灌溉器則以規定精準的方式灌溉和施肥。這種獨特的系統特別適用於室外盆栽植物栽培,確保將水精確送到容器中間。根據容器的大小,這項新技術可在灌溉水、植物保護和肥料方面節省 50% 到 75%。這也減少了向地下水排放的氮。精密灌溉器的長度為 40 米,行程為 208 米。之前,供水電纜和軟管從灌溉器的後面拉出。這會產生一個圓弧,需要在灌溉器導向裝置和植物之間留出 2 米的空間。這就需要一條安全且節省空間的軟管和電纜引導。為此,Rathmakers Gartenbautechnik 的首席執行官 Ralf Hormes 聯繫了 igus。Ralf Hormes 說道:「我們與 igus 專家一起決定設計導槽中的滾輪拖鏈。」 可用空間增加 343 平方米 該系統的主要優點:透過引導軟管和電纜,可用面積增加了 343 平方米。系統中供應部件的使用壽命也延長了。guidelite 導槽中使用了寬度僅 35 公分的 3500R 系列滾輪拖鏈。拖鏈的技術基礎是將滾柱集成到鏈節中,以降低長行程的摩擦係數。在拖鏈系統運動中,所需的驅動能量可以節省高達 57%。guidelite 導槽是一種經濟高效且可快速安裝的解決方案,由耐腐蝕和耐用的高性能工程塑膠製成。Hormes 說:「這個全面的系統在技術上和成本方面都表現出色。」 自 2019 年 11 月起,igus 回收已達使用壽命的塑膠拖鏈和導槽,並確保分類回收。使用者可根據回收品的淨重獲得優惠券。 圖片說明: 圖片 PM4220-1 guidelite 導槽中的滾輪拖鏈確保安全引導精密灌溉器中的軟管和電纜。(來源:igus GmbH) |