Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Clean, safe, detectable: New igus tribo polymers for food contact14/06/2019
The detection of foreign bodies plays a major role in the production and packaging of food to ensure the perfect quality of the products and to prevent contamination. Therefore, igus has now developed the tribologically optimised plain bearing material iglidur FC 180 (FC = "Food Contact") specifically for food contact. The new material is visually detectable by its blue colour as well as by metal detectors due to the inclusion of appropriate, food-compatible additives. In this way, broken pieces can be quickly detected and removed in the event of damage to the system. As a result, the purity of the product is secured and costly product recalls are prevented. The new material complies with the specifications of the FDA and EU Regulation 10/2011 and can therefore be used in direct food contact. "Its low moisture absorption and lubrication-free property are additional criteria that speak in favour of the optimum suitability of the material in applications in the food technology, beverage and packaging industries," explains Lars Braun, Head of Packaging Industry Management at igus. |