Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Innovative Ethernet Cables for tomorrow’s standards17/12/2018
Finding an Ethernet cable that can handle the mechanical demands of industrial applications and still function electrically, in accordance to the various Ethernet protocols, is a major challenge that customers face. It is also difficult, yet critical, for customers to find an Ethernet cable that combines high frequency and bandwidth with extended service life. To meet these requirements, chainflex® Ethernet cables from igus® are highly recommended. These cables meet various criteria, from electrical parameters such as transmission specifications, to mechanical parameters such as linear and torsional movement, reduced bend radii, appropriate temperature ranges, and chemical and oil resistance. |