Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
使用 igus 的工程塑膠耐磨片襯墊輕鬆滑動06/12/2018
只要是需要光滑、安靜、簡單和免上油的滑動需求,就可以使用 igus 的耐磨片。因此,igus 耐磨片已經用於傢俱製造中,例如調整機構。iglidur 耐磨片在有著大量塵埃和碎片的木材行業也很出色。例如,為了簡化切割木纖維絕緣板時鋸子的操作,耐磨片將切割揚塵確保旋轉擋塊在鋸片上輕鬆移動。由於 iglidur 耐磨片完全免上油,所以沉降鋸末不能黏在導向裝置上。為了延長耐磨片的使用壽命,動態工程塑膠專家進一步開發了背膠。現在,新型黏合可以提供更好的薄膜附著力。此外,新型黏合劑符合 FDA 標準,因此適用於食品工業。 標準材料具有極高的耐磨性 這些薄膜材料在占地超過 2,750 平方公尺的內部測試實驗室中證明了自己的高耐磨性。在搭配不銹鋼銷的磨損測試中,與 PTFE 玻璃纖維和 PTFE 銅合金相比,所有四種耐磨片的評分值都高出 10 倍。此外,這些材料展現出低磨損、免上油和免保養的優點。 四種用於不同應用的高性能工程塑膠 由符合 FDA 標準的 iglidur A160 材料製成的藍色耐磨片對介質具有高度抗性,並符合食品行業對衛生和安全的嚴格要求。該材料是藍色的,易於辨識。B160 材料可提高耐磨性。由於是黑色的,iglidur B160 可以很好地融入到可見區域,例如在傢俱行業。W160 材料是為有嚴格衛生要求的行業而開發的。它具有抗菌性,可用於牙齒硬化或消毒機器。此外,iglidur W160 含有在紫外線下穩定的添加劑,因此其材料特性即使在光誘導氧化中也不會改變。第四種耐磨片是由耐高溫專家 iglidur V400 製成的:它具有極高的耐熱性,可以在高達 200 度的溫度下使用,在 160 度下仍有黏合力。由於其極高的耐磨性,iglidur V400 適合在高負荷和高溫下使用,並且耐各種介質。 具有新尺寸,適合各種應用 iglidur 耐磨片應用面廣,並且易於切割。iglidur 襯墊 A160、B160 和 W160 的標準寬度為 20、50、100 和 500 毫米,厚度為 0.5 和 1 毫米。iglidur V400 的標準寬度為 120 毫米,薄膜厚度為 0.5 毫米。所有的耐磨片都可以選擇是否隨附背膠。此外,igus 提供特殊幾何形狀或特殊寬度的切割。 |