Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Fast and reliable data exchange with new CAN bus cable from igus21/11/2018
Demand for Controller Area Network (CAN) systems continues to grow in a bid to standardise data exchange. These ensure seamless networking of electronic systems with each other, such as control units or intelligent sensors. This enables complex systems to be implemented economically, and cross-system diagnostics can be carried out simultaneously across several ECUs. The new CAN bus cable from igus guarantees a high transmission reliability of the data, even with very high stress on the cable during motion, such as when used in an energy chain. The new cost-effective bus cable is available in two outer jacket options - CFBUS.PVC.020 with highly abrasion-resistant PVC or CFBUS.PUR.020 with highly oil-resistant PUR. As with igus cables, the new CAN bus cables were also tested in the in-house test laboratory, spread over 2,750 square metres. This makes igus the only manufacturer on the market to offer a 36-month guarantee on its entire cable range. The new cables are used in processing machines and machine tools, as well as in low-temperature applications. To facilitate trade with Russia, both cables have CTP and EAC approval. |