Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Video: Guide systems from igus are four times quieter than recirculating ball bearing guides10/06/2017
Whether in laboratory technology, furniture technology or fitness machines – in applications where precision in the tenth of a millimetre range is sufficient, but very quiet operation is required, linear guide with sliding elements made of plastic are very impressive. In contrast to recirculating ball bearing guides no metallic bodies are rolled here, which causes vibrations and thus increases decibel levels. In the video the motion plastics specialist igus shows the comparison of different drylin guide systems with dimensionally identical alternatives. On average, the linear guides from igus are about 20 decibels quieter. This corresponds roughly to the difference between a running refrigerator (~50 dB) and a vacuum cleaner (~70 dB). |