Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
igus经济高效的轻质导轨可以减轻重量、降低成本09/08/2017
GRP是玻璃纤维增强塑料的缩写,与金属同类产品相比,它不仅重量非常低, 而且具有极高的耐介质性和无磁性,性价比也非常高。为了全线扩展用于直线技术的drylin W直线模块化系统,运动塑料专家igus研发出一种使用塑料滑块的GRP导轨。igus的drylin直线驱动技术部门主管Stefan Niermann表示:“由玻璃纤维制成的drylin W直线导轨比铝合金导轨轻20%,比钢轨轻70%。同时,它比碳纤维导轨便宜50%,这意味着我们的GRP直线导向系统是适用于汽车和飞机制造,以及医疗设备或测量系统的替代方案。” 适用范围广泛的多用途材料 GRP与塑料的搭配也适用于其他具有高动态运动的行业。比如,越来越多的用户因为GRP部件的重量优势将其应用在机器人中; 因为良好的耐介质性,将其用于具有腐蚀性清洁剂的工况中。和所有igus产品一样,它完全免润滑,并且耐灰尘和污垢。对于要求更加稳定的应用, igus提供可以通过夹紧块进行安装的高截面的GRP导轨。因此无需复杂的机械精加工,就可以实现轻松装配。 |