Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
「クシロス」薄型リングベアリングにより、制御システムのスムーズな動作が可能に11/05/2017
イグス株式会社(東京都墨田区)は、限られた設置スペースで、軽量化が非常に重 要な用途向けに樹脂製ボールベアリングの「クシロス」を使った薄型リングベアリン グを開発しました。「クシロス」樹脂製ボールベアリングは無潤滑でメンテナンスフ リーであり、摩擦係数が非常に低いため、例えば⾃動⾞内の様々な制御システムでの 使用に適しています。 多くの⾃動⾞内のエアコンやオーディオは、ダイヤルの回転で調整されています。 軽量化が重視され、設置スペースも限られている場所なため、新しいクシロス67型と 68型のような薄型リングベアリングが特に適しています。イグスは、同リングベアリ ングを内径寸法4〜30mmで、2つの材質(クシロデュールB180とクシロデュール S180)で提供します。ご要望に応じ、お客様ごとの特別な寸法や要件でも承ります。 両方のクシロデュール材質に対して、ステンレスSUS316またはガラス製ボールのい ずれかを選択できます。ガラス製のボールを使用すると、完全に非磁性のボールベア リングになります。軽量化を重視される場合には、樹脂製ボールも選択可能です。 |