Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
igus 緊湊旋轉模組,適合狹窄空間內的旋轉運動22/02/2017
為了向旋轉元件提供動力,例如在機械手臂或機械應用中,德國運動工程塑膠專家 igus 多年來開發出大量可在特定應用中實現 420 至 600 度(最高可達到 900 度)旋轉運動的產品。對於很多應用,利用狹小空間比圍繞其自身軸多次旋轉更重要。igus 為此開發出名為“緊湊旋轉模組”的系統。igus 拖鏈產品經理 Harald Nehring 表示:“新型超緊湊 CRM 旋轉模組系統可實現 ±180 度的圓周運動。外殼上的刻度標記可表示旋轉位置。” 可實現客製化的圓周運動 在 CRM 緊湊旋轉模組系統內部,專為運動設計的 chainflex 耐彎曲電纜以及用於傳輸化學物質的管線平行排佈,無需昂貴且易損壞的旋轉接頭。這樣可增加機器可靠性,並將非預期停機時間降至最低。igus 提供完整的新模組裝置,可即裝即用。其高度僅為 140mm,外徑寬 120mm。使用者可根據所需的電纜類型在三種不同的尺寸之間進行選擇。chainflex 耐彎曲電纜搭配 TPE 外護套,確保最高的電纜品質,值得用戶信賴。 |