Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Nueva generación de cables de datos Chainflex® con recubrimiento externo de TPE para los radios pequeños de 4 x d.17/03/2017
Para espacios de montaje limitados igus tiene, por tanto, la nueva serie de datos en línea, programa probado extensamente en los 2.750 metros cuadrados más grandes de laboratorio de pruebas industria que son el CF298 (sin blindaje) y el CF299 (blindado) para los más pequeños espacios de instalación. Además, de la máxima resistencia al desgaste en combinación con cadenas porta-cables e-chain de igus también son ideales para el tráfico muy pesado y ambientes adversos. |