Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
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
Cobots

Số lượng sản phẩm: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
từ 158.003.624 VND/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
từ 135.394.380 VND/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
từ 112.859.624 VND/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Mới

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
từ 131.632.380 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
từ 24.143.387 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 80

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
từ 16.700.270 VND/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
từ 6.823.139 VND/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
từ 10.162.291 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
từ 43.029.756 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
từ 37.262.610 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Mới

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
từ 69.220.800 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
từ 18.772.380 VND/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
từ 2.595.780 VND/Pc.
5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
từ 186.971.400 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
từ 2.440.033 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY