Thay đổi ngôn ngữ :
Xích nhựa dẫn cáp hai mảnh cho nhiều ứng dụng khác nhau

Chiều cao lọt lòng hi: 21mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 15 - 80mm
Bán kính cong R: 38 - 145mm
Pitch: 33,3mm

Chiều cao lọt lòng hi: 25mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 25 - 125mm
Bán kính cong R: 55 - 175mm
Pitch: 46mm

-
Chiều cao lọt lòng hi: 35mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 50 - 125mm
Bán kính cong R: 63 - 150mm
Pitch: 56mm
Một loạt sản phẩm dành cho hầu hết mọi ứng dụng

Chiều cao lọt lòng hi: 21mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 30 - 70mm
Bán kính cong R: 048 - 100mm
Pitch: 30,5mm

Chiều cao lọt lòng hi: 28mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 40 - 125mm
Bán kính cong R: 055 - 125mm
Pitch: 46mm

Chiều cao lọt lòng hi: 32mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 50 - 200mm
Bán kính cong R: 063 - 250mm
Pitch: 56mm

Chiều cao lọt lòng hi: 42mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 50 - 200mm
Bán kính cong R: 075 - 250mm
Pitch: 67mm

Chiều cao lọt lòng hi: 56mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 75 - 300mm
Bán kính cong R: 135 - 250mm
Pitch: 91mm

Chiều cao lọt lòng hi: 80mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 75 - 300mm
Bán kính cong R: 200 - 300mm
Pitch: 111mm
Mở nhanh chóng

Chiều cao lọt lòng hi: 10,3mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 10 - 50mm
Bán kính cong R: 18 - 38mm
Pitch: 20mm

Chiều cao lọt lòng hi: 15mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 16 - 50mm
Bán kính cong R: 28 - 48mm
Pitch: 20mm
Kích thước nhỏ nhất

Chiều cao lọt lòng hi: 10,5mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 16 - 30mm
Bán kính cong R: 18 - 38mm
Pitch: 20mm

Chiều cao lọt lòng hi: 15mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 16 - 30mm
Bán kính cong R: 28 - 48mm
Pitch: 20mm
Nhẹ, ổn định và tiết kiệm chi phí

Chiều cao lọt lòng hi: 62mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 50 - 200mm
Bán kính cong R: 150 - 250mm
Pitch: 91mm

Chiều cao lọt lòng hi: 80mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 75 - 300mm
Bán kính cong R: 150 - 250mm
Pitch: 91mm
Độ ồn từ 27dB(A), độ rung thấp và phù hợp với phòng sạch

Chiều cao lọt lòng hi: 29mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 30 - 100mm
Bán kính cong R: 55 - 150mm
Pitch: 22mm

Chiều cao lọt lòng hi: 40mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 40 - 125mm
Bán kính cong R: 63 - 150mm
Pitch: 27,8mm

Chiều cao lọt lòng hi: 52mm
Chiều rộng lọt lòng Bi: 40 - 125mm
Bán kính cong R: 75 - 150mm
Pitch: 30mm
Đặc biệt đối với các ứng dụng robot, thiết kế khép kín

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 15mm
Chiều rộng lọt lòng Bi 2: 13mm
Bán kính cong R: 58mm
Pitch: 13,9mm

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 22,5mm
Chiều cao lọt lòng Bi 2: 19,5mm
Bán kính cong R: 87mm
Pitch: 20,4mm

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 28mm
Chiều rộng lọt lòng Bi 2: 24mm
Bán kính cong R: 110mm
Pitch: 25,6mm
Dành cho các linh kiện nhạy cảm với ESD trong phòng sạch. Tương thích với phòng sạch lên đến ISO loại 1

-
Chiều cao lọt lòng hi: 12mm
Chiều cao phủ bì ha: 13mm
Số lượng khoang: 2 - 6
Đường kính cáp: 10mm
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30