Thay đổi ngôn ngữ :

Hàng có sẵn từ 24h
Trục tuyến tính điện là bộ truyền động tuyến tính có động cơ được sử dụng trong các ứng dụng pick & place hoặc điều chỉnh cảm biến. Đai răng hoặc trục chính drylin ® E dựa trên công nghệ tribo đã được chứng minh, tức là tất cả các hệ thống đều dựa trên các đơn vị tuyến tính trượt, tự bôi trơn, có nghĩa là có thể hoạt động lâu dài mà không cần bôi trơn bên ngoài. Có 3 kích cỡ bộ truyền động tuyến tính.
| Số đơn hàng | Kích thước lắp đặt | Chiều dài bàn trượt | Chiều dài hành trình | Loại động cơ | Tải trọng trục tĩnh tối đa [N] | Tải trọng tĩnh tối đa, hướng kính [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-DR-0001 | ZLW-0630 cơ bản | 60 | 300 | Dây xoắn NEMA17 | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Cơ bản | 100 | 500 | Dây xoắn NEMA23 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Tiêu chuẩn | 100 | 1000 | Dây xoắn NEMA23XL | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1.5 | 60 | 250 | Dây xoắn NEMA17 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | Dây xoắn NEMA23 | 500 | 2.000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | Dây xoắn NEMA23XL | 750 | 2.000 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30