Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
The endurance runner among the plain bearing range27/08/2015
As an advancement of iglidur J, iglidur J3 also offers a variety of options and areas of application for the lubricant and maintenance free use of plain bearings and in addition can achieve up to three times longer service life at the same price. The plain bearing material is suitable for low to medium loads and therefore, for instance, is especially suitable for use in the pedals and suspensions of bikes. At the same time it is characterised by dirt resistance, low friction coefficients and ruggedness with edge and impact loads; features that are also in demand in many other industries including the textile industry. Here, the high-performance plastic is also remarkable for its low moisture absorption of only 0.3 percent and good chemical resistance. iglidur J3 is now available in all 113 standard sizes up to 50 mm as part of the major expansion of the iglidur full range. The range includes cylindrical and flanged plain bearings. igus offers plain bearings from stock from a quantity of 1. |