Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
New plastic guide trough keeps energy chains safely and easily on track21/07/2015
Guide troughs, usually made from aluminium or steel, ensure correct operation and a long service life for energy chains in gliding applications with long travels. The new guidelite plus from igus is a guide trough that is made entirely of plastic and is easy to assemble. Individual elements made of abrasion-resistant high-performance plastic can be connected together very quickly and without tools by hand due to a locking mechanism specially designed for this system. The low weight of the plastic parts helps with installation, but is also advantageous where lightweight solutions are needed. A special expansion joint, which is provided in every second link of the trough elements, guarantees flexibility and adaptability especially in case of large temperature variations. Thus, the product can also be used without restrictions in outdoor applications. |