Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
The first self-lubricating plastic bearing for continuous high rotational speeds03/06/2015
With the new iglide L500 material, igus, the motion plastics expert, has announced the release of their newest specialist bearing solution, ideally suited for continuous operation in high-speed rotation applications under low loads. The L500 material combines extraordinary wear resistance in long-running, high speed applications. Continuous rotational speeds of more than 16 ft./s are possible, and the L500 material performs even under extreme environmental conditions, such as temperature ranging from -148º to 482º F, as well as media contact. The L500 material is characterized by its low moisture absorption and thermal expansion, among others. |