Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Small, compact and cost-effective: new lubrication-free toothed belt axis from igus11/06/2019
From the lubrication-free plain bearing and the maintenance-free linear guide up to the completely ready-to-install linear robot, igus develops solutions for the industry with its plastics - either as a single part or as a system. With the help of its linear construction kit, the motion plastics specialist has combined its drylin N low-profile linear guide with a toothed belt and has now developed the new cost-effective drylin ZLN toothed belt axis as standard. Whether in vending machines, service robotics or even in automation systems, the new compact toothed belt system can be installed quickly and easily in the smallest of spaces. The flat drylin N linear guide ensures compact construction, which is just 27 millimetres high and 40 millimetres wide. The toothed belt mounted on ball bearings enables high speed dynamics. With the combination of low-profile linear guide and toothed belt, loads up to 20 Newton can be moved vertically at a ratio of 60 millimetres per revolution. By using high-performance polymers in the sliding carriage, users can completely dispense with lubricants and thus the maintenance of the unit. Moisture, dirt and dust are no problem for the drylin ZLN: great advantages, especially for machines that are in use 24/7. |