Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Quickly assembled, securely fixed: New mounting clamps for e-chains on cobots24/11/2018
In the course of Industry 4.0, interaction of human and machine is increasingly becoming the focus of automation. Therefore, collaborative robots are considered the future. The so-called cobots are mainly used as assistants in simple or interacting activities and - in contrast to large and fast industrial robots - work hand in hand with humans. For reliable energy supply to cobots and industrial robots, igus offers the optimal energy chain solution with its triflex R range. In addition to metal clamps, customers can now use new cobot designed clamps to attach the energy chain to the robot arm. The design with rounded edges increases workplace safety by reducing the risk of injury when in contact with the robot. The plastic clamps can be quickly attached to the arm of the robot by a screw connection. The triflex R is simply attached to the clamp by a clip and fixed. The new clamps are suitable for cobots from Universal Robots, TMS and Kuka LBR iiwa robot arms. |