Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
New from igus: spherical balls for retrofitted bearing housings18/01/2018
Pillow block and flange bearings are commonly used in construction machines and conveyor systems, therefore they are often exposed to dirt and dust. This exposure to foreign debris creates extreme loads that the bearings must endure. To withstand these harsh scenarios, metallic bearings must be regularly maintained and lubricated. With the new igus spherical balls made of the high-performance plastic iglide J, users can now rely on a self-lubricating and maintenance-free solution. The narrow igubal spherical balls are developed directly from the injection-molding process and can be inserted into existing metallic pillow block and flange bearing housings within seconds. Due to the absence of external lubricants, dirt and dust cannot adhere to the bearings, further minimizing wear. This also eliminates machine downtime. |