Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Front-loader test rig from igus tests durability of plastic versus metal19/10/2017
The igus test laboratory is 29,600 square feet, quite possibly the largest in the industry. Inside, the movements of energy chains, chainflex cables and plastic bearings are continuously assessed. The newest addition to the igus laboratory is a front-loader test rig, made specifically to mimic applications in the agricultural and construction equipment industries that handle high loads. Numerous bearing and shaft combinations are being tested outdoors under conditions mimicking real application challenges. Direct comparisons of plastic and metal bearings are also being tested. |