Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
オンラインツールで自由な構成が可能に~ イグスの産業用ロボット26/09/2017 モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式会社(東京都墨田区)は、カスタムメイドのロボットを実現する「ロボリンク」の新しいパーツを開発しました。動作自由度の高さや安定性、8キロまでの可搬重量等の特性を有するロボットアームが揃う上、簡単かつスピーディーな構成を助けるオンラインツール「ロボリンクデザイナー」をご用意しました。 「ロボリンク」は、カスタム仕様を可能にする多様な樹脂製減速ギアや、モーター、モーター接続ユニットをパーツ単品または組立済みの多関節アームで提供しています。多関節アームは4軸と5軸、それぞれ2種類のサイズで提供します。 ロボリンク製品マネージャーのマーティン・ラークによると、「当社試験施設でテストを行い、24時間ピックアンドプレース操作をクリアしました。大型のタイプでは、最大8キロ迄の可搬重量を有した組立済のロボットアームを低コストで提供致します。」また、小型なタイプとしては、最大可搬重量4キロ迄のロボリンクD多関節ロボットアームで、500グラム迄であればスピーディーに操作します。 |