Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
igus新款xiros导向辊筒:轻巧、耐用、符合食品安全标准14/04/2017
igus以轻量化、符合FDA标准为设计准则,研发出结合了导向辊筒、输送辊筒、PVC管和工程塑料滚珠轴承的系统解决方案,并且现货供应。导向辊筒由一个蓝色PVC管、两个法兰滚珠轴承组成,法兰滚珠轴承则是由耐磨的xirodur B180和不锈钢滚珠制成。这款导向辊筒适用于贴标机、包装机和食品行业。 xiros®是运动塑料专家igus研发的免维护、免润滑工程塑料滚珠轴承。在食品包装行业,无污染风险无疑是一个决定性的优势。为此,xiros推出了新款定制系统解决方案,包含一个蓝色PVC管和两个由耐磨的xirodur B180和不锈钢滚珠制成的法兰滚珠轴承。igus xiros工程塑料滚珠轴承主管Marcus Semsroth表示:“新款导向辊筒使用的所有部件都符合FDA标准。目前,igus提供两种安装尺寸的系统解决方案,外径分别为50mm和63mm。”这些轻型导向辊筒提供长度在100至1000mm之间的现货。 塑料系统解决方案节省驱动力 食品级塑料管的重量只有不锈钢管的三分之一左右,这可以有效减少导向辊筒移动时所需的驱动力,适用于薄膜存储等应用。而且xiros工程塑料滚珠轴承免润滑可干运转,无需克服润滑剂的阻力,其摩擦力也低于需要润滑的金属滚珠轴承。所以,它们具有比金属滚珠轴承更易于启动的优势。 xiros塑料滚珠轴承品种齐全 自2008年以来,igus研发了各种不同的免润滑工程塑料滚珠轴承,并且已经在各种应用中被广泛使用。其使用寿命可以通过输入相应的应用参数来计算。其中,符合DIN 625标准的径向深沟滚珠轴承是使用最广泛的,它的设计接近于金属制成的滚珠轴承。此外,还有滚珠支撑轴承、复合轴承、转盘轴承或轴向工程塑料万向滚珠装置等类型可供客户选择。 |