Cáp kết nối chainflex® chia tín hiệu, đầu nối thẳng M12, loại CF.INI CF9, pin/đầu cáp cắt sẵn, 8-pin

MAT90478775 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho các ứng dụng hạng nặng nhất
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Linh động với nhiệt độ thấp
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • CFRIP®
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT90478775
8-pin
M12 pin, A-coded
đầu cáp hở