Thay đổi ngôn ngữ :

-
Số thử nghiệm:
4009
Loại cáp:
Cáp bù nhiệt CFTHERMO.K.001
bán kính uốn cong:
48 mm (hệ số 9,2 xd)
Tuổi thọ sử dụng:
97 triệu lần đột quỵ

-
Đã được UL xác minh: chainflex ® nhận được sự công nhận cao nhất từ một tổ chức thử nghiệm có uy tín trên toàn cầu
Chúng tôi bảo hành cáp của mình trong 4 năm với sự minh bạch, bởi vì với hơn 30 năm kinh nghiệm trong phòng thử nghiệm rộng 3.800 m² và 700 lần thử nghiệm song song, chúng tôi có thể đưa ra dự đoán đáng tin cậy về tuổi thọ của cáp.
igus ® hiện là công ty Đức đầu tiên có lời hứa này được xác thực cho cáp chainflex ® Trong một quy trình chứng nhận phức tạp, viện "Underwriters Laboratories" của Hoa Kỳ đã xác nhận tính chính xác của tuyên bố "bảo hành cáp chainflex ® 4 năm và máy tính tuổi thọ dịch vụ dựa trên 2 tỷ chu kỳ thử nghiệm mỗi năm của igus ® ". Điều này khiến công ty có trụ sở tại Cologne trở thành công ty đầu tiên ở Châu Âu có tuyên bố quảng cáo trung thực được xác nhận bởi một tổ chức thử nghiệm. Trong tương lai, sẽ không có cáp chainflex ® nào rời khỏi nhà máy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không được dán nhãn tiếp thị UL với số hiệu duy nhất B129699, ám chỉ đến igus ® .
Tổng cộng 1044 trong số hơn 1350 loại cáp trong danh mục và có sẵn trong kho đã có chứng nhận UL cổ điển. Đây là điều kiện tiên quyết để đưa hệ thống vào vận hành suôn sẻ tại Hoa Kỳ. Do đó, việc xuất khẩu hệ thống sang Hoa Kỳ sẽ diễn ra suôn sẻ. Sự kết hợp giữa chứng nhận UL và nhãn tiếp thị UL hiện đảm bảo gấp đôi việc xuất khẩu suôn sẻ:
Thông tin thêm:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30